Signify RF Mesh ‑ohjainlaitteet

Monipuolinen, langaton ohjausratkaisu ulkovalaistukseen

Tuotteet

LCN7310/00 Starsense Wireless SC RF mod.
913700342404
LLC7410/00 RF NODE NEMA5 ACLV 924MHZ LG
913701041303
LLC7450/00 RF NODE ZHAGA DC 868MHZ LG
913701041803
LLC7451/00 RF NODE ZHAGA DC 868MHZ DG
913701043003
LLC7474/00 RF NODE 20MM5 ACLV 868MHZ GLG
913701043203
LFC7410/00 RF Segment Controller LC Kit
913701056803
LLC7460/00 RFL EC ZDC 868MHZ LG
913701074103
LLC7461/00 RFL EC ZDC 868MHZ DG
913701074203

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

RF Mesh on kaksisuuntaiseen langattomaan tiedonsiirtoon perustuva ohjausjärjestelmä, joka hyödyntää uusinta mesh-verkkotekniikkaa. Järjestelmä mahdollistaa yksittäisten valopisteiden etäohjauksen sekä niiden hallinnan verkkoalustan kautta. Valaistuksen etäohjaus oikeilla himmennystasoilla takaa merkittävät energiansäästöt. Lisäksi valaisimista saatavan reaaliaikaisen datan avulla voidaan pienentää käyttö- ja ylläpitokustannuksia sekä parantaa ulkovalaistuksen laatua ja toimivuutta.

Edut

  • Optimoitu RF Mesh -verkkoratkaisu ulkovalaistukseen

  • Toimintavarma mesh-verkko, joka toimii alle 1 GHz:n taajuudella ja vakaalla, monikanavaisella verkkoyhteydellä

Ominaisuudet

  • Jälkiasennettavat ohjainlaitteet LED-valaisimille, joissa on Zhaga- tai Nema-liitäntä tai 20 mm:n kaapeli

  • Yhteensopiva himmennettävien 1-10V-, DALI-, SR- ja D4i-liitäntälaitteiden kanssa

Käyttökohteet

  • Tiet ja kadut
  • Aluevalaistus, pysäköintialueet

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Signify RF Mesh ‑ohjainlaitteet fi_FI pdf 359.2 kB

Kuvat

Family-Photographs-Signify RF Mesh ‑ohjainlaitteet
Useita resursseja - Visuals