Philips ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet, Black

Tuotteen kuvaus

Philips ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet, Black

Tilauskoodi: 911401742412
Täysi tilauskoodi: 871951494525800

Tekniset tiedot

Kokonaispituus
37,1 mm
Kokonaisleveys
17 mm
Kokonaiskorkeus
17 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)
17 x 17 x 37 mm
Lisävarusteen väri
Black
Nettopaino
0,160 kg

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401742412 fi_FI pdf 156.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-911401742412_EU
Useita resursseja - Visuals