Philips ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet, Black

Tuotteen kuvaus

Philips ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet, Black

Tilauskoodi: 911401742402
Täysi tilauskoodi: 871951494524100

Tekniset tiedot

Kokonaispituus
37,1 mm
Kokonaisleveys
17,8 mm
Kokonaiskorkeus
17,8 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)
18 x 18 x 37 mm
Lisävarusteen väri
Black
Nettopaino
0,190 kg

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401742402 fi_FI pdf 164.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-911401742402_EU
Useita resursseja - Visuals