RF Mesh on kaksisuuntaiseen langattomaan tiedonsiirtoon perustuva ohjausjärjestelmä, joka hyödyntää uusinta mesh-verkkotekniikkaa. Järjestelmä mahdollistaa yksittäisten valopisteiden etäohjauksen sekä niiden hallinnan verkkoalustan kautta. Valaistuksen etäohjaus oikeilla himmennystasoilla takaa merkittävät energiansäästöt. Lisäksi valaisimista saatavan reaaliaikaisen datan avulla voidaan pienentää käyttö- ja ylläpitokustannuksia sekä parantaa ulkovalaistuksen laatua ja toimivuutta.
Optimoitu RF Mesh -verkkoratkaisu ulkovalaistukseen
Toimintavarma mesh-verkko, joka toimii alle 1 GHz:n taajuudella ja vakaalla, monikanavaisella verkkoyhteydellä
Jälkiasennettavat ohjainlaitteet LED-valaisimille, joissa on Zhaga- tai Nema-liitäntä tai 20 mm:n kaapeli
Yhteensopiva himmennettävien 1-10V-, DALI-, SR- ja D4i-liitäntälaitteiden kanssa