Suomi - Suomeksi

Signify Dynalite Dynalite-kuormanohjaimet

Kovaa käyttöä kestävät kuormanvalvontalaitteet

Tuotteet

DGTM402 V2
913703024309
DMBC110
913703030009
DDRC810DT-GL
913703035209
DBC905W
913703040009
DMRC210
913703050009
DDBC320-DALI
913703079709
DDMIDC8
913703081109
DDRC1220FR-GL
913703243009

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Kuormanvalvontalaitteet säätävät ulostuloja verkosta tulevien ohjeiden perusteella. Laitteet sisältävät kaikki tarvittavat elementit valaistusryhmien ohjaukseen: virtalähteen, verkkoportit, lähtöpiirit ja mikroprosessorin hallinnan. Kuormanvalvontalaitteen muistiin tallentuu kanavien nimeämis- ja osoitetiedot, alueiden osoitetiedot ja kanavien valaistustilannetasot. Dynalitella on kattava valikoima kuormanvalvontalaitteita, joita voidaan yhdistellä keskenään projektien vaatimusten täyttämiseksi ja erityyppisten valaisimien toiminnan varmistamiseksi. Kuormanvalvontalaitteissa on saatavilla erilaisia lähtöpiirejä, nousevaa/laskevaa reunaa leikkaavia säätimiä, pulssinleveysmodulaatiohimmentimiä (PWM), kanavan siirtokapasiteetteja (2–20 A) sekä DALI- ja 0–10V-ohjausta. Laitteet voidaan asentaa seinään tai DIN-kiskoon.

Edut

  • Kestävä muotoilu

  • Laaja kapasiteetti- ja kanavavalikoima

Käyttökohteet

  • Teollisuus
  • Oppilaitokset
  • Terveydenhuolto
  • Vähittäismyymälät
  • Hotellit, ravintolat ja muut asiakastilat

Lataukset

Kuvat

Family-Photographs-Dynalite-kuormanohjaimet
Useita resursseja - Visuals