Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire All-in ‑valonheittimet, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Sensoriperusteinen on/off, Symmetrinen, MDU1, IP65

BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Harmaa B (RAL7043), Yksi jauhemaalauskerros, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Liike- ja valotunnistin (on/off), Valokenno sisältyy, All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrinen, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 1,5 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 911401894386
Täysi tilauskoodi: 872016973618499

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED system in flux
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401894386 fi_FI pdf 543.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401894386_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401894386_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU ldt 4.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD PHILIPS BVP167 LED60 830 40 65 PSU 50W SWB MDU 911401894386 pdf 657.3 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 50W MDU pdf 1.1 MB