Tuotteen kuvaus
Painevalettu alumiini, Harmaa, Harmaa B (RAL7043), Yksi jauhemaalauskerros, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Liike- ja valotunnistin (on/off), Valokenno sisältyy, All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrinen, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 1,5 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot