Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire All-in ‑valonheittimet, 135 W, 15000 lm, 15750 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Epäsymmetrinen, IP65

BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Harmaa B (RAL7043), Yksi jauhemaalauskerros, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 15750 lm, 135 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Epäsymmetrinen, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 1,5 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 2,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 911401885386
Täysi tilauskoodi: 872016973613999

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED157-4S [LED module, system flux 15500 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED system in flux
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401885386 fi_FI pdf 555.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401885386_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401885386_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB ldt 12.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD PHILIPS BVP169 LED157 830 40 65 PSU 135W AWB 911401885386 pdf 652.8 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 135W AWB pdf 1.1 MB