Philips Ledinaire All-in ‑valonheittimet, 90 W, 10000 lm, 10500 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Epäsymmetrinen, IP65
BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB
Tuotteen kuvaus
Painevalettu alumiini, Harmaa, Harmaa B (RAL7043), Yksi jauhemaalauskerros, LED-piirilevyyn integroitu liitäntälaite (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 10000 lm, 10500 lm, 90 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Epäsymmetrinen, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 1,5 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 2,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED105S [LED module, system flux 10500 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED system in flux
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Hinta-laatu
- Takuuaika
- 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified