Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire All-in ‑valonheittimet, 150 W, 16500 lm, 18000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrinen, IP65

BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Harmaa B (RAL7043), Yksi jauhemaalauskerros, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Color Temperature, 16500 lm, 18000 lm, 150 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrinen, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 1,5 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 2,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 911401877386
Täysi tilauskoodi: 872016973607899

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED180-4S [LED module, system flux 18000 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED system in flux
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401877386 fi_FI pdf 559.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401877386_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401877386_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB ldt 4.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 150W SWB pdf 1.1 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD PHILIPS BVP169 LED180 830 40 65 PSU 150W SWB 911401877386 pdf 663.1 kB