Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire All-in ‑valonheittimet, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrinen, IP65

BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Harmaa B (RAL7043), Yksi jauhemaalauskerros, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrinen, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 1,5 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 911401874386
Täysi tilauskoodi: 872016973604799

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED system in flux
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401874386 fi_FI pdf 554.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401874386_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401874386_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB ldt 4.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 50W pdf 1.1 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD PHILIPS BVP167 LED60 830 40 65 PSU 50W SWB 911401874386 pdf 654.0 kB