Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire All-in ‑valonheittimet, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrinen, IP65

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Harmaa B (RAL7043), Yksi jauhemaalauskerros, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrinen, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 1,5 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 911401873386
Täysi tilauskoodi: 872016973603099

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED system in flux
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401873386 fi_FI pdf 556.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401873386_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401873386_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB ldt 4.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD PHILIPS BVP167 LED36 830 40 65 PSU 30W SWB 911401873386 pdf 655.1 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W pdf 1.1 MB