Philips Ledinaire All-in ‑valonheittimet, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrinen, IP65
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB
Tuotteen kuvaus
Painevalettu alumiini, Harmaa, Harmaa B (RAL7043), Yksi jauhemaalauskerros, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrinen, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 1,5 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED system in flux
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Hinta-laatu
- Takuuaika
- 5 vuotta