Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire All-in ‑valonheittimet, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrinen, leveä valokeila, IP65

BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrinen, leveä valokeila, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 4/4 kV kV, Kaapeli 2,0 m ilman pistoketta

Tilauskoodi: 911401866288
Täysi tilauskoodi: 872110334221899

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
-
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401866288 fi_FI pdf 490.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401866288_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401866288_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH ldt 6.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 100W SWB pdf 1.1 MB