Tuotteen kuvaus
Floodlight for sports and area, Alumiini, Alumiini, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 108978 lm, 736 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö