Suomi - Suomeksi

Philips Coreline Tempo Medium, Floodlight, 74.2 W, 10394 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrinen, IP66

BVP125 LED119-4S/740 S

Uusi

Tuotteen kuvaus

Floodlight, Alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 10394 lm, 74.2 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 3-napainen, Ulkoinen liitin

Tilauskoodi: 912300060874
Täysi tilauskoodi: 872110338125500

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED119 [LED module 11900 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BVP125 LED119-4S/740 S txt 5.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060874 fi_FI pdf 321.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instructions Coreline tempo medium pdf 2.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060874_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060874_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP125 LED119-4S/740 S IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED119-4S/740 S ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED119-4S/740 S ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED119-4S/740 S LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration Coreline tempo medium pdf 1.1 MB