Philips Coreline Tempo Medium, Floodlight, 90 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66
BVP125 LED143-4S/740 OFA52
Uusi
Tuotteen kuvaus
Floodlight, Alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 12000 lm, 90 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 3-napainen, Ulkoinen liitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED143 [LED module 14300 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta