Suomi - Suomeksi

Philips Coreline Tempo Medium, Floodlight, 117 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66

BVP125 LED160-4S/740 OFA52

Tuotteen kuvaus

Floodlight, Alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 16000 lm, 117 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 3-napainen, Ulkoinen liitin

Tilauskoodi: 912300060474
Täysi tilauskoodi: 872016955896000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED160 [LED module 16000 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BVP125 LED160-4S/740 OFA52 txt 4.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060474 fi_FI pdf 323.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060474_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060474_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP125 LED160-4S/740 OFA52 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED160-4S/740 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED160-4S/740 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED160-4S/740 OFA52 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB