Philips Coreline tempo large, Floodlight, 209 W, 30000 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen Optiflux-keilakulma 52°, IP66
BVP130 LED355-4S/740 OFA52
Uusi
Tuotteen kuvaus
Floodlight, Alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 30000 lm, 209 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Epäsymmetrinen Optiflux-keilakulma 52°, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 3-napainen, Ulkoinen liitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED350 [LED module 35000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta