Philips Coreline tempo large, Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrinen, IP66

BVP130 LED314-4S/740 S

Uusi

Tuotteen kuvaus

Floodlight, Alumiini, Harmaa, Harmaa alumiini (RAL9007), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 26000 lm, 182 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 3-napainen, Ulkoinen liitin

Tilauskoodi: 912300060865
Täysi tilauskoodi: 872110338116300

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED310 [LED module 31000 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BVP130 LED314-4S/740 S txt 5.3 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060865 fi_FI pdf 316.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instructions Coreline tempo large pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060865_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060865_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP130 LED314-4S/740 S IES
Dialux
ULD File - BVP130 LED314-4S/740 S ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED314-4S/740 S ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED314-4S/740 S LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration Coreline tempo large pdf 1.2 MB