Suomi - Suomeksi

Philips Coreline tempo large, Floodlight, 109 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66

BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Tuotteen kuvaus

Floodlight, Alumiini, Harmaa, Harmaa alumiini (RAL9007), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 16000 lm, 109 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 3-napainen, Ulkoinen liitin

Tilauskoodi: 912300023662
Täysi tilauskoodi: 871869909641000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 5.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300023662 fi_FI pdf 319.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Coreline_Tempo_Large-BVP130-INI.pdf pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300023662_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300023662_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB