Philips Coreline tempo All-in, Floodlight, 115 W, 8000 lm, 12000 lm, 16000 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, CRI80, Epäsymmetrinen

BVP103 80_120_160S/830_840_857 A

Tuotteen kuvaus

Floodlight, Painevalettu alumiini, Harmaa, Harmaa alumiini (RAL9007), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 12000 lm, 16000 lm, 115 W, 140 lm/W, 128 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.440, 0.403) SDCM<5; (0.380, 0.380) SDCM<5; (0.330, 0.358) SDCM<5, CRI80, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 6/8 kV, Kaapeli 1,0 m ilman pistoketta, 3-napainen

Tilauskoodi: 911401846788
Täysi tilauskoodi: 872110333797999

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
-
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401846788 fi_FI pdf 749.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instructions Coreline tempo All-in Driver and SPD spare parts pdf 3.7 MB
Asennusohjeet
Mounting instructions Coreline tempo All-in floodlights pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401846788_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401846788_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP103 80_120_160S/830_840_857 A ies 8.0 kB