Philips Coreline tempo All-in, Floodlight, 35 W, 5000 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, CRI80, Epäsymmetrinen
BVP102 50S/830_840_857 A
Tuotteen kuvaus
Floodlight, Painevalettu alumiini, Harmaa, Harmaa alumiini (RAL9007), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Color Temperature, 5000 lm, 35 W, 143 lm/W, 129 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.440, 0.403) SDCM<5; (0.380, 0.380) SDCM<5; (0.330, 0.358) SDCM<5, CRI80, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 6/8 kV, Kaapeli 1,0 m ilman pistoketta, 3-napainen
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- -
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta