Signify TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Tunneleihin sopiva, symmetrinen valonjako, Interact Ready, Suojausluokka I, IP66

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Tuotteen kuvaus

Tunnel light, Alumiini, Alumiini, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Tunneleihin sopiva, symmetrinen valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Johto ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 3-napainen, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 912300023651
Täysi tilauskoodi: 871869909430000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED60 [LED module 6000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Perinteisen lampun liitäntälaite
-
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Ei
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP txt 5.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300023651 fi_FI pdf 269.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-912300023651_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300023651_EU
Useita resursseja - Visuals