Signify TubeLine, Tunnel light, 18.8 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, Tunneleihin sopiva, symmetrinen valonjako, Interact Ready, Suojausluokka I, IP66
BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP
Tuotteen kuvaus
Tunnel light, Alumiini, Alumiini, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Tunneleihin sopiva, symmetrinen valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Johto ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 3-napainen, Irralliset johtimet/johdot
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Perinteisen lampun liitäntälaite
- -
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Ei
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 3 vuotta