Signify UniStreet gen2, Road & street light, 32.5 W, 4524 lm, 3000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66

BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S

Uusi

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Varsiasennus 48–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4524 lm, 32.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925868106
Täysi tilauskoodi: 871951418141000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED51 [LED module 5100 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S txt 5.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868106 fi_FI pdf 158.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-910925868106_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868106_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S LDT