Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 168 W, 28560 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 32, Suojausluokka II, IP66

BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6

Uusi

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Yleisliitäntä säädettävissä 32–76 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 28560 lm, 168 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Keskileveä valonjako 32, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925869854
Täysi tilauskoodi: 872016947183200

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED240 [LED module 24000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 txt 5.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925869854 fi_FI pdf 174.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-910925869854_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925869854_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 IES
Dialux
ULD File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 LDT