Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 44 W, 6612 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Erittäin leveä valonjako 10, Suojausluokka I, IP66
BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60
Uusi
Tuotteen kuvaus
Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Varsiasennus 48–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 6612 lm, 44 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Erittäin leveä valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED75 [LED module 7500 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta