Signify DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrinen, leveä valonjako 1, Interact Ready, Suojausluokka I, IP66, SRG6-6

BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Alumiini, Johtokiinnike, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 6400 lm, 38 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Symmetrinen, leveä valonjako 1, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Ruuviliitin

Tilauskoodi: 912300023969
Täysi tilauskoodi: 871869945021200

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED64 [LED module 6400 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300023969 fi_FI pdf 336.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instructions DigiStreet Catenary pdf 9.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300023969_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300023969_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
DigiStreet- BTP764-3D07.max max 540.0 kB
CAD-piirustukset
DigiStreet- BTP764-3D08.sat sat 69.8 kB
CAD-piirustukset
DigiStreet- BTP764-3D09.r3d r3d 33.2 kB
CAD-piirustukset
DigiStreet- BTP764-3D05.m3d m3d 88.0 kB
CAD-piirustukset
DigiStreet- BTP764-3D04.dxf dxf 491.9 kB
CAD-piirustukset
DigiStreet- BTP764-3D03.dwg dwg 356.7 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB LDT