Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 168 W, 28560 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 32, Suojausluokka II, IP66
BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6
Tuotteen kuvaus
Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Yleisliitäntä säädettävissä 32–76 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 28560 lm, 168 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Keskileveä valonjako 32, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED240 [LED module 24000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta