Philips Luma gen2, Road & street light, 74 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Sisäinen (ei ulkoista liitäntää), Keskileveä valonjako 50, Interact Ready, Suojausluokka I, IP66
BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60
Tuotteen kuvaus
Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60–76 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 10800 lm, 74 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta