Suomi - Suomeksi

Philips Luma gen2, Road & street light, 37 W, 5220 lm, 4000 K, CRI70, Sisäinen (ei ulkoista liitäntää), Keskileveä valonjako 11, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66

BGP702 LED60-4S/740 II DM11 CLO SRT SRB

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Varsiasennus 42–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 5220 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925867787
Täysi tilauskoodi: 871951412570400

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED60 [LED module 6000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925867787 fi_FI pdf 390.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925867787_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925867787_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Revit-tiedosto
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB