Suomi - Suomeksi

Philips DigiStreet, Road & street light, 126 W, 19800 lm, 4000 K, CRI70, Laaja valonjako 10, Suojausluokka II, IP66, SRG10-10

BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Tummanharmaa, Asennussovitin, halkaisija 62 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 19800 lm, 126 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Laaja valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Ruuviliitin

Tilauskoodi: 910925866252
Täysi tilauskoodi: 871869637838000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED220 [LED module 22000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925866252 fi_FI pdf 294.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925866252_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925866252_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 LDT