Philips DigiStreet, Road & street light, 51 W, 8100 lm, 4000 K, CRI70, Laaja valonjako 10, Suojausluokka II, IP66
BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62
Tuotteen kuvaus
Road & street light, Painevalettu alumiini, Tummanharmaa, Asennussovitin, halkaisija 62 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 8100 lm, 51 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Laaja valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ruuviliitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED90 [LED module 9000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta