Suomi - Suomeksi

Philips DigiStreet, Road & street light, 34 W, 4550 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Keskileveä valonjako 11, Suojausluokka II, IP66

BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Tummanharmaa, Asennussovitin, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4550 lm, 34 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ruuviliitin

Tilauskoodi: 910925866238
Täysi tilauskoodi: 871869637694200

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED50 [LED module 5000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925866238 fi_FI pdf 280.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
BGP760 pdf 2.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925866238_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925866238_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 LDT