Suomi - Suomeksi

Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED49 | LED module 4900 lm, 740 Neutral white, Suojausluokka II, Erittäin leveä valonjako 70, Tummanharmaa, Asennussovitin, halkaisija 62 mm

BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Tummanharmaa, Asennussovitin, halkaisija 62 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 4263 lm, 29.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Erittäin leveä valonjako 70, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ruuviliitin

Tilauskoodi: 910925863567
Täysi tilauskoodi: 871869637692800

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED49 [LED module 4900 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Perinteisen lampun liitäntälaite
EB [Elektroninen]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925863567 fi_FI pdf 292.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925863567_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925863567_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 LDT