Suomi - Suomeksi

Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED30 | LED module 3000 lm, 830 Warm white, Suojausluokka II, Laaja valonjako 10, Tummanharmaa, Asennussovitin, halkaisija 62 mm

BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Tummanharmaa, Asennussovitin, halkaisija 62 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2730 lm, 21 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Laaja valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ruuviliitin

Tilauskoodi: 910925863563
Täysi tilauskoodi: 871869637688100

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED30 [LED module 3000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Perinteisen lampun liitäntälaite
EB [Elektroninen]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925863563 fi_FI pdf 292.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925863563_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925863563_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 LDT