Suomi - Suomeksi

Signify Metronomis 1 Poles and Brackets

Räätälöidyt ratkaisut

Tuotteet

JRP555 MBP 690 RAL
JRP555 MBP 690 RAL
912401451725
JRP555 MBW 690 RAL
JRP555 MBW 690 RAL
912401451726
JRP556 MBW 1560 RAL
JRP556 MBW 1560 RAL
912401451728
JRP557 MBW 1560 RAL
JRP557 MBW 1560 RAL
912401451730
JRP558 MBP 350 RAL
JRP558 MBP 350 RAL
912401451731
JRP558 MBW 350 RAL
JRP558 MBW 350 RAL
912401451732

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Metronomis on edukseen erottuvista valaisimista, pylväistä ja valaisinvarsista muodostuva, laajan optiikkavalikoiman kanssa käytettävissä oleva tuoteperhe, joka tarjoaa arkkitehdeille ja valaistussuunnittelijoille heidän kaipaamansa täydellisen ratkaisun. He voivat sen avulla luoda yhtenäisen ja yhdenmukaisen valaistusmallin, joka heijastaa yhä kaupunkikulttuurin ja -historian eroja. Päivisin Metronomis uppoutuu sulavasti katunäkymään, kun taas yöllä se on sekä toiminnallinen – opastaen ihmisiä ja liikennettä turvallisesti kaupungin läpi – ja koristeellinen, luoden miellyttävän ilmapiirin kaupungin aukioilla ja jalankulkualueilla.

Edut

  • Metronomis-tuotevalikoima tarjoaa kokonaisratkaisun arkkitehdeille ja valaistussuunnittelijoille

  • Metronomis-tuoteperhe muodostaa yhdessä saatavilla olevien pylväiden ja valaisinvarsien kanssa joustavan, integroidun valikoiman, joka lisää harmoniaa kaupunkiympäristöön.

Ominaisuudet

  • Mallikohtaiset pylväät ja valaisinvarret

  • Metronomis-pylväs on Metronomis-valaisinsarjan oma malli, jonka korkeus on 3,5-6 m.

Käyttökohteet

  • Kaupungit ja arkkitehtoniset alueet
  • Kaupalliset alueet ja yrityskeskukset

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Metronomis 1 Poles and Brackets fi_FI pdf 349.4 kB

Kuvat

Family-Photographs-Metronomis 1 Poles and Brackets
Useita resursseja - Visuals