Suomi - Suomeksi

Signify UrbanGlow LED gen3, Urban road & street light, 23.5 W, 2908 lm, 3000 K, CRI80, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Metronomis-valonjako, keskileveä, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10

BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polykarbonaatti, Opaali, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer ja vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirta ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 12, 2908 lm, 23.5 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis-valonjako, keskileveä, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636613
Täysi tilauskoodi: 871951485377500

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED30 [LED module 3000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K txt 5.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008636613 fi_FI pdf 192.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
UrbanGlow LED gen3 installation instructions pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008636613_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008636613_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
3D model of Urbanglow LED gen3 with bottom sensor stp 18.4 MB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K IES 68.2 kB
Dialux
ULD File - BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K ULD 55.5 kB
Relux
ROLF File - BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K ROLF 49.8 kB
LDT
LDT File - BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K LDT 48.7 kB