Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 40.5 W, 4970 lm, 4000 K, CRI70, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Symmetrinen valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer, 4970 lm, 40.5 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024873
Täysi tilauskoodi: 871951421432300

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED69 [LED module 6900 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2 txt 6.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024873 fi_FI pdf 136.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024873_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024873_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2 IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2 ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2 LDT