Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 26.5 W, 2448 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Symmetrinen valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirta, 2448 lm, 26.5 W, 92 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Kaapeli 6,0 m ilman pistoketta, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024482
Täysi tilauskoodi: 871869988452900

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED35 [LED module 3500 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P txt 6.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024482 fi_FI pdf 107.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024482_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024482_EU
Useita resursseja - Visuals