Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Laaja valonjako 10, Interact Ready, Suojausluokka I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 76 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Laaja valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024159
Täysi tilauskoodi: 871869949028700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED14 [LED module 1400 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P txt 6.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024159 fi_FI pdf 252.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024159_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024159_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
CAD-piirustukset
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
CAD-piirustukset
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
CAD-piirustukset
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
CAD-piirustukset
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P LDT