Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 30 W, 2546 lm, 3000 K, CRI80, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka I, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirta ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 3, 2546 lm, 30 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024155
Täysi tilauskoodi: 871869949024900

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED39 [LED module 3900 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 6.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024155 fi_FI pdf 136.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024155_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024155_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
CAD-piirustukset
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
CAD-piirustukset
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
CAD-piirustukset
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
CAD-piirustukset
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P LDT