Signify TownTune Central Post-Top DTC, Urban road & street light, 15 W, 1725 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 33, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 1725 lm, 15 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 33, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024161
Täysi tilauskoodi: 871869949030000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED24 [LED Module 2400 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P txt 6.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024161 fi_FI pdf 256.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024161_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024161_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P LDT