Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Leveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Antrasiitti, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Leveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen ruuviliitinkappale

Tilauskoodi: 912300060081
Täysi tilauskoodi: 871951423916600

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED35 [LED module 3500 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P txt 5.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060081 fi_FI pdf 137.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060081_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060081_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
3D-DWG DWG 375.7 kB
CAD-piirustukset
3D-m3d m3d 15.0 kB
CAD-piirustukset
3D-sat sat 6.3 kB
CAD-piirustukset
3D-DXF DXF 601.9 kB
CAD-piirustukset
3D-max max 992.0 kB
CAD-piirustukset
3D-r3d r3d 156.5 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P LDT