Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 3120 lm, 4000 K, CRI70, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Laaja valonjako 10, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10

BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Antrasiitti, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer, DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla versio 1, 3120 lm, 24 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Laaja valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), 5-napainen ruuviliitinkappale

Tilauskoodi: 912300060080
Täysi tilauskoodi: 871951423915900

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED39 [LED module 3900 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 txt 6.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060080 fi_FI pdf 134.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060080_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060080_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD-piirustukset
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD-piirustukset
3D-DXF DXF 598.1 kB
CAD-piirustukset
3D-sat sat 6.9 kB
CAD-piirustukset
3D-DWG DWG 373.4 kB
CAD-piirustukset
3D-max max 1008.0 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 IES
Dialux
ULD File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 ULD
Relux
ROLF File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 LDT