Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Antrasiitti, Asennus pylvään päähän, halkaisija 76 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen ruuviliitinkappale

Tilauskoodi: 912300060079
Täysi tilauskoodi: 871951423914200

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED35 [LED module 3500 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P txt 6.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060079 fi_FI pdf 134.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060079_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060079_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
3D-sat sat 6.9 kB
CAD-piirustukset
3D-DXF DXF 598.1 kB
CAD-piirustukset
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD-piirustukset
3D-DWG DWG 373.4 kB
CAD-piirustukset
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD-piirustukset
3D-max max 1008.0 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P IES
Dialux
ULD File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P LDT