Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 12.6 W, 1560 lm, 4000 K, CRI70, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Erittäin leveä valonjako DX52, Suojausluokka I, IP66, SRG6-6
BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Antrasiitti, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer ja vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 1, 1560 lm, 12.6 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Erittäin leveä valonjako DX52, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen ruuviliitinkappale
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED20 [LED Module 2000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta