Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 27.5 W, 2926 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, MSP, SRG6-6

BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Antrasiitti, Ylläpitopalveut, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Vakiovalovirta, 2926 lm, 27.5 W, 106 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen ruuviliitinkappale

Tilauskoodi: 912300060077
Täysi tilauskoodi: 871951423912800

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED39 [LED module 3900 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P txt 6.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060077 fi_FI pdf 131.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060077_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060077_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
3D-sat sat 6.9 kB
CAD-piirustukset
3D-DXF DXF 596.1 kB
CAD-piirustukset
3D-DWG DWG 373.5 kB
CAD-piirustukset
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD-piirustukset
3D-max max 1008.0 kB
CAD-piirustukset
3D-m3d m3d 16.0 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P IES
Dialux
ULD File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P LDT