Signify Quebec LED, Urban road & street light, 30.5 W, 4018 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Leveä valonjako 50, Suojausluokka I, IP65, STD
BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Musta, Asennussovitin, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4018 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Leveä valonjako 50, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, 3-napainen pistoliitin, Wieland/Adels-yhteensopiva sekä 2x 2-napainen ohjaussignaali valaistuksenohjaukseen
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED49 [LED module 4900 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta